Termékek közzététele
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

A természetes struktúrák organikus szépségéből és a természetben található gazdag pigmentekből ihletet merítő DESSO Grezzo Vivid modulszőnyeg a természet gyógyító erejével ruházza fel a belső tereket, egyfajta nyugodt energia érzetét keltve. Mint a virágzó mohával vagy zuzmóval beszórt kő és beton, a Bloom a természetben található lélegzetelállító szépséget és elevenséget ragadja meg, életre keltve a tompa, semleges tónusokat. A durva, szabálytalan szövés vad, sziklákat idéző textúrát hoz létre, amely mélységet és természetes mozgást kölcsönöz a tágas tereknek. A Grezzo Vivid kollekciót úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a DESSO Grezzo Bloom kollekcióhoz. Mindkét termékcsalád a meglévő DESSO Grezzo kollekciót egészíti ki, még nagyobb kreatív tervezési szabadságot kínálva a belső terek kialakítása során.

Specifikáció
    • Hollandiában készül
    • Karbonlábnyom: 5,37 kg CO2/m2
    • Teljes újrahasznosított anyagtartalom: 46,3%
    • EcoBase hátoldal- Cradle to Cradle® Arany minősítés
    • Grezzo Vivid 100%-ban újrahasznosítható
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesso-grezzo-vivid
  • TermékcsaládDESSO
  • TermékcsoportCarpet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17 13
  • OmniClass névCarpet Tiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika