Termékek közzététele
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    A DESSO Metallic Shades a fémesen csillogó és matt hatású szőnyeglapokkal játszik.
    A DESSO Metallic Shades kollekció, melyet arra terveztük, hogy a fémes és matt hatásokkal való kísérletezésre inspirálja az építészeket és tervezőket, lehetővé teszi a finom, mégis csillogó, egyszínű felületek kialakítását, vagy összekombinálható a még nagyobb mélység és a kontraszt érdekében.
    Mindegyik színből kétfél lap kapható, melyek eltérő intenzitású fémszálakat kínálnak. Ez lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a lapokat egyetlen színként használják a nagyobb felületeken, vagy összekombinálva azokat zónákat alakítsanak ki a terek között.
    A DESSO „Make it Your Own” (Csináld magad) kollekciójának részét képező minden szőnyeglap úgy van megtervezve, hogy az építészek és tervezők számára lehetővé tegye, hogy a textúrákkal, a színekkel és az anyaghatásokkal játszva elmesélhessék a saját történetüket. A kollekció termékeinek megfelelő elrendezésével és kombinálásával különálló zónák és körülhatárolt terek alakíthatók ki, amelyek hozzájárulhatnak az emberek munkahelyi jó közérzetéhez.

    Specifikáció
      • 10-féle színben, két különböző lapként kapható
      • Alkalmas a terek közötti zónák kialakítására
      • Alapkivitelben 100%-ban újrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Ezüstfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-metallic-shades
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika