Termékek közzététele
Retrace
Tarkett

Retrace

Újrahasznosításra készült. Az Origin Collection részeként a DESSO Retrace egy valóban körforgásos termék, szétszedhető, így alkotórészei könnyen újrahasznosíthatók új modulszőnyegek alapanyagául. A körforgásosság szépsége a dizájn szabálytalanságában és textúráinak változatosságában mutatkozik meg, újra és újra tapintásra és csodálásra invitál. A Retrace dizájnját maga az újrahasznosítás ihlette, és ugyanazon a gyönyörű színpalettán osztozik, mint a DESSO Recharge, így a két kollekció tökéletesen illik egymáshoz.

Specifikáció
    • Hollandiában készül
    • Körforgásos karbonlábnyom:1,27 kg CO²/m
    • Újrahasznosított anyagtartalom a fonal esetében: 100%
    • Újrahasznosított tartalom a komplett termék esetében: 61,1%
    • EcoBase hároldal - Cradle to Cradle arany minősítéssel rendelkezik
    • Opcionális SoundMasterThrive akusztikus hátoldallal
    • A Retrace 100%-ban újrahasznosítható
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesso-origin-retrace
  • TermékcsaládDESSO
  • TermékcsoportCarpet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17 13
  • OmniClass névCarpet Tiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika