Termékek közzététele
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    A pompás, csavart, nyírt szálú, tökéletes luxust és eleganciát tükröző DESSO Palatino kollekció a minőség és a tartósság tekintetében is kiemelkedik. Ez a klasszikus, egyszerű szőnyeglap stílusosan figyelemfelkeltő dizájnt kínál, 39-féle feltűnő és modern színárnyalatot kínálva az antracit, a szürke és a bézs árnyalataitól a vibrálóbb színekig, mint pl. a piros, a narancssárga, a kék és a bíbor. Végtelen lehetőségeket kínál az egyedi és fényes belső terek kialakításához.

    Specifikáció
      • 39-féle feltűnő és modern színben kapható
      • Alapkivitelben DESSO ProBase hátoldallal
      • Választhatóan 100%-ban újrahasznosítható DESSO EcoBase hátoldallal
      • Választhatóan SoundMaster akusztikus hátoldallal
      • Bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-palatino
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika