Termékek közzététele
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    A DESSO Verso kollekció egy moden, új színvilággal frissült. A minimalista skandináv dizájn megnyugtató légkört teremt a munkahelyeken, továbbá a megújult kollekció kiemelkedő fenntarthatósági tulajdonságokat tudhat magáénak.


    A munkahelyi igényeket szem előtt tartva tervezték, 8 semleges tónust és 4 élénkebb színt tartalmaz, amelyek megalkotásához az ipari elemekből merítettek ihletet. A DESSO Verso Ezüstfokozatú Cradle to Cradle® tanúsítvánnyal, valamint DESSO EcoBase hátoldallal rendelkezik.

    Specifikáció
      • 12-féle színben kapható
      • Alapkivitelben DESSO EcoBase hátoldallal
      • 75%-os újrahasznosított anyagtartalom a fonal esetében
      • Eüstfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől-bölcsőig) tanúsítvány
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódesso-verso
    • TermékcsaládDESSO
    • TermékcsoportCarpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5.5
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika