Termékek közzététele
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Az innovatív csúszásmentességet biztosító, újfajta felületdomborítási technológiát hasznosító Aqua Multisafe egy formatervezett padló, mely a vizes területeken, pl. közös zuhanyzók, öltözőhelyiségek, társasházak és egészségügyi létesítmények, történő használatra készült. A Top Clean XP felületvédelmünkkel van lekezelve a könnyű tisztíthatóság, illetve a karcolásoknak és a foltoknak való ellenállás érdekében. A kollekció része egy all-inclusive vizes helyiség koncepciónak, mely tartalmazza az összehangolt falakat éss kiegészítőket is.Az Aquasens része, a teljes vizes helyiség koncepció, beleértve az összehangolt padlóburkolatokat és kiegészítőket. Az épület más területein a Protectwall és Excellence padlóval is összehangolható.

Specifikáció
    • Csúszásgátló padlók: C osztály mezítláb, R10-es osztály a Safetech csúszásgátló bevonatnak köszönhetően.
    • Higiénikus és könnyen tisztítható, Top Clean XP felületi kezeléssel
    • Természetes és modern kialakítás: fa, beton, márvány és terrazzo
    • DSDC által jóváhagyott demenciabarát kialakítás
    • Optimális beltéri levegőminőség és ftalátmentes
    • 33%-os újrahasznosított tartalom
    • Újrahasznosítható hulladékok
    • Franciaországban készül
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-aqua-multisafe
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika