Termékek közzététele
iD Inspiration Click HT 70
iD Inspiration Click HT 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click HT 70

    Az iD Inspiration Click sokkal gyorsabb ésegyszerűbb fektetést tesz lehetővé a lehajtható klikk-rendszernek köszönhetően.Az iD Inspiration Click High Traffic 70 kifejezetten alkalmas nagy forgalmúközépületekhez és bevásárló központokhoz. A padló akár 500 kg statikus ésdinamikus terhelésre is alkalmas.

    Specifikáció
      • Nagy igénybevételnek kitett területekre tevezve
      • Gyors fektetés
      • Könnyen tisztítható és karbantartható
      • 4 formátum
      • 42 dekor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika