Termékek közzététele
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

Ez az akusztikai megoldás kitűnő, 19 dB-es zajcsökkentést biztosít. Kreatív, dinamikus, irányított lineáris mintázat, amely ideális irányérzetet teremt folyosókon és nyitott területeken. Linóleumunk a piac egyik legfenntarthatóbb padlómegoldása, amely akár 97%-ban természetes alapanyagokból készül. Egyedi xf² felületvédelemmel kezelve a rendkívüli tartósságért, a könnyű tisztíthatóságért és a költséghatékony karbantartásért.

Specifikáció
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Directional linear design with matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Linoleum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 névLinoleum Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika