Termékek közzététele
LinoWall 2.00 mm
Tarkett

LinoWall 2.00 mm

Az egyetlen olyan linóleum, amelyet jóváhagytak falakon történő használatra, és B-s2,d0 tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik. Az építészek számára készült teljesen új kollekció nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra és a sokoldalúságra. A 10 színből és egyszerű mintákból álló palettát úgy tervezték, hogy az Etrusco padlókkal is harmonizáljanak. A LinoWall exkluzív xf² felületkezeléssel és Cradle to Cradle® ezüstfokozatú tanúsítvánnyal rendelkezik.

Minden referencia alapkivitelben 2 m széles tekercsekben vagy kérésre 1 m szélességben kapható.

Specifikáció
    • Bs2-d0 tűzvédelmi tanúsítvány
    • 10 szín és egyszerű minta, ideális az Etrusco padlókkal való összehangoláshoz
    • Használat után újrahasznosítható
    • Cradle to Cradle® (bölcsőtől a bölcsőig) ezüstfokozatú tanúsítvány
    • Exkluzív xf² felületkezelés a kiváló tartósság és vegyi ellenállás érdekében
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linowall
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportWallcovering
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_45
  • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 19
  • OmniClass névWall Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika