A Meteor 70 a tökéletes padlóburkolat, ha költséghatékony megoldásra van szükség.A Meteor 70 10-féle színt kínál „otthonos” érzéssel, amely megfelel a kényelmi igényeknek mind a lakossági, mind a félintézményi alkalmazásokban, nevezetesen a lakhatási és idősgondozási környezetekben. Egyesíti a jó ellenállást a 0,7 mm-es kopórétegnek köszönhetően és a kényelmet 7 dB-es lépészaj csökkentéssel. A Meteor 70 praktikus, könnyen karbantartható tekercsformátumban kapható.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Afrika |
|---|---|---|
Afganisztán | Ausztria | Egyiptom |
Bahrein | Belgium | |
Egyesült Arab Emírségek | Csehország | |
Irak | Dánia | |
Izrael | Egyesült Királyság | |
Jordánia | Észtország | |
Katar | Finnország | |
Kuvait | Franciaország | |
Libanon | Görögország | |
Omán | Hollandia | |
Palesztina | Lengyelország | |
Törökország | Lettország | |
Litvánia | ||
Luxemburg | ||
Magyarország | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Spanyolország | ||
Svájc | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia |