Termékek közzététele
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

A laboratóriumok és tisztaterek számára tervezett ProtectWALL CR egy nagyteljesítményű PVC falburkolat, amely megvédi a falakat az ütésektől, a karcolásoktól és a foltoktól. A rugalmas és könnyen felrakható falburkolatot arra terveztük, hogy higiénikus felrakást biztosítson, és csökkentse az olyan környezetet szennyező anyagokat, mint a por, a levegőben lévő mikrobák, az aeroszol részecskék és a vegyi anyagok gőzei. Ezenfelül 100%-ban ftalátmentes.

A sima felülete a Top Clean XP felületvédelemmel van lekezelve a könnyű tisztítás és az extra higiénia érdekében.

A ProtectWALL CR színben passzol a Tapiflex, Acczent, iQ Granit és iQ Optima kínálatunkhoz.

Specifikáció
    • Európában készül
    • A legjobb megoldás a tisztaterek és laboratóriumok számára
    • Kivételes ütés- és karcállóság
    • Prioritást élvez a higiénia & a könnyű karbantartás
    • Kiválóan ellenáll a baktériumokkal szemben
    • Nagyon alacsony TVOC-szint (≤10μg/m³ (28 nap után)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-protectwall-cr
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportWallcovering
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódSs_25_45
  • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 19
  • OmniClass névWall Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika