Termékek közzététele
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    A 42-féle dekorációval kapható Tapiflex Essential 50 kollekciót arra terveztük, hogy könnyen hozzá lehessen pászítani az Excellence és Tapiflex Stairs kollekciókhoz az intézményi és félig intézményi felhasználási területeken, különösen az oktatási, az idősgondozási és a társasházi projekteknél. Az Essential kollekció színben összepászítható az új KS 61 szegélyléc kínálattal. Bizonyos modellek most lap formátumban és teljes mintázattal, illetve palló formátumban és fa mintázattal is kaphatók. Azonkívül a kínálatban most új, kompakt változat is szerepel, az Acczent Essential, 10-féle dekorációval és 0,70 mm-es koptatóréteggel. A nagy sűrűségű hab hátoldalnak köszönhetően a kategóriájában legjobb akusztikus teljesítményt kínálja (20 dB zajcsökkentés), és jó járáskomfort nyújt. A védjegyünket jelentő Top Clean XP felületvédelemmel van lekezelve a rendkívüli tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében.

    Specifikáció
      • A kategóriájában legjobb, 20 dB lépéshangnyomásszint-csökkenés
      • 20 m-es tekercsek (akusztikus vagy kompakt)
      • 50x50 cm-es lapok (akusztikus)
      • 100x25 cm-es pallók (akusztikus)
      • Jó járáskomfort
      • Költséghatékony karbantartás
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-tapiflex-essential-50
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportAcoustic flooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3.3
    • Szélesség (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika