Termékek közzététele
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

A Topaz 70 kifinomult PVC padló kollekciót kínál meleg és természetes fa, beton és kerámia mintájú dekorációkkal a megnyugtató és otthon érzetet keltő környezet megteremtéséhez. A Topaz 70 egy csúszásmentes padló, amely kiváló teljesítményt biztosít az olyan területeken, ahol nagyon fontos a csúszásállóság. A Topaz 70 javítja az idősgondozási intézmények lakóinak vizuális érzékelését és közérzetét, mert a színválaszték több mint 50%-a 20-40% közötti LRV (fényvisszaverési) értékkel rendelkezik. A Topaz 70 kiváló, 14 dB-es akusztikai jellemzőkkel rendelkezik, 2, 3 és 4 méteres formátumban kapható, ami minden tér számára megfelelő, varratmentes felület kialakítását teszi lehetővé.

Specifikáció
    • Európában készül
    • A teljesítmény és & az érték kiváló egyensúlya
    • 2, 3 és 4 m-es tekercsekben kapható
    • 20-40% közötti LRV a vizuális komfort érdekében
    • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
    • Költséghatékony karbantartás
    • 14 dB zajszint csökkenés
    • R10 csúszásállóság
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-topaz-70
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLuxemburg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Hasonló termékek