Termékek közzététele
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archivált

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócatnic-cxl
    • TermékcsaládLintels
    • TermékcsoportCatnic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névSteel beams
    • UNSPSC kód30101704
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 leírásLintels
    • OmniClass szám23-13 21 25 11
    • OmniClass névLintels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls