Termékek közzététele
RoofDek D46 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D46 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D46 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Archivált

    RoofDek D46 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    2.8/5 csillag2.8(6 vélemény)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    Specifikáció
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroofdek-d46
    • TermékcsaládStructural Roofing Systems
    • TermékcsoportRoofDek
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
    • OmniClass névSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings