CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud.
A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Termék elérhetősége
| Európa | Afrika |
|---|---|
Albania | Algéria |
Ausztria | Líbia |
Belgium | Marokkó |
Bosznia-Hercegovina | Tunézia |
Bulgária | Zöld-foki Köztársaság |
Csehország | |
Dánia | |
Egyesült Királyság | |
Finnország | |
Franciaország | |
Görögország | |
Hollandia | |
Horvátország | |
Írország | |
Lengyelország | |
Luxemburg | |
Magyarország | |
Málta | |
Moldova | |
Monaco | |
Montenegró | |
Németország | |
Norvégia | |
Olaszország | |
Portugália | |
Románia | |
San Marino | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svédország | |
Szerbia | |
Szlovákia | |
Szlovénia | |
Vatikán |