Termékek közzététele
Thermory Ash Decking
Thermory

Thermory Ash Decking

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

There’s no doubt that Thermory Benchmark with thermally modified ash will produce a great-looking deck. But several equally important properties are concealed beneath its attractive surface – durability and easy installation. These qualities can be found, to a high standard, in all of our thermally modified ash decking.

Thermory’s thermo-ash decking boasts the highest available durability class and it doesn’t contract or expand. It’s also knot-free and possesses a deep, rich tone. The selection includes profiles that allow you to install the deck using the world’s simplest method and without visible screws. And unlike tropical wood, ash won’t spoil your tools or give off toxic dust. Thermally modified wood is natural, chemical free and environmentally safe.

Specifikáció
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Visible, hidden 

    Use: Exterior Installation methods: Screw, clip, PaCS

    Durability class: 1

    (25+ years' protection against wood decay)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóash-decking-est
  • TermékcsaládDecking
  • TermékcsoportBenchmark Ash
  • Megjelenés dátuma2021-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeÉsztország
  • Gyártás helyeÉsztország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia