Termékek közzététele
Thermory Ash Quickdeck
Thermory

Thermory Ash Quickdeck

Thanks to Thermory QuickDeck modules, installing smart, attractive decking for your terrace has never been easier. With no substructure, tools or even screws required, these decking modules can be quickly and easily connected with the help of weatherproof plastic supports. This beautiful screw-free decking is an ideal solution for roof decks and apartment balconies, with two modular solutions available to create your desired floor pattern.

QuickDeck decking modules are made with thermally modified ash, which is extremely durable, dimensionally stable and knot free with a rich, deep tone. Thermally modified wood is natural, chemical free and harmless to the environment.

Specifikáció
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Hidden

    Use: Exterior Installation methods: Modular system

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóash-quickdeck-est
  • TermékcsaládDecking
  • TermékcsoportQuickDeck
  • Megjelenés dátuma2021-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeÉsztország
  • Gyártás helyeÉsztország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia