Termékek közzététele
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Our motorized counterweight assist hoist securely lifts a stage batten loaded with up to 3,000 lbs of stage elements without moving a single counterweight brick (it does require 1,500 lbs of counterweight loaded in the arbor). The unit also contains a quick mounting plate that makes installation simple and easy.

Thern Stage Equipment’s counterweight assist hoist is designed to last and made with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your counterweight assist hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Specifikáció
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócounterweight-assist-hoist
  • TermékcsaládHoists
  • TermékcsoportCounterweight Assist Hoist
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Színházi és színpadi berendezések
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHoists
  • OmniClass szám23-23 17 27
  • OmniClass névHoists

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika