Termékek közzététele
Head blocks
Head blocks
Head blocks
Head blocks

    Head blocks

    Our standard head block is a multi-groove Nylatron sheave with cable grooves and one purchase line groove. This block redirects the lift lines from the loft blocks down to the counterweight arbor. It includes underhung or upright mounting with a series of holes to accommodate a wide range of head beam configurations. Custom groove arrangements are also available to meet the needs of your specific project.

    Engineered to last, our stage head blocks are made of durable, high-performance materials. We guarantee consistent service life for your head block by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

    Specifikáció
    • Series HB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4"
      • Capacity: 3,000 lbs

      Series HB16

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 4,000 lbs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhead-blocks
    • TermékcsaládBlocks
    • TermékcsoportStage Head Rigging Blocks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Színházi és színpadi berendezések
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 61 33
    • CSI MasterFormat 2014 névRigging Systems and Controls
    • OmniClass szám23-21 25 13 13
    • OmniClass névRigging Systems and Controls

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika