Termékek közzététele
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks

    Loft Blocks

    Each lift line in the rigging system requires a loft block to direct the wire rope lift line from a batten over to the head block. Thern Stage Equipment loft blocks feature side plates and mounting angles integrated into one solid side piece with a turned Nylatron sheave. Standard options are available in either sequential multi groove or single groove with 2” idlers, while sealed precision ball and tapered roller bearings are also available.

    Designed and engineered to last, our stage loft rigging blocks are made from heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your Thern Stage Equipment loft block by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

    Specifikáció
    • Series LB6

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 3/16"
      • Capacity: 525 lbs

      Series LB8

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/16"
      • Capacity: 875 lbs

      Series LB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 875 lbs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóloft-blocks
    • TermékcsaládBlocks
    • TermékcsoportStage Loft Blocks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Színházi és színpadi berendezések
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 61 33
    • CSI MasterFormat 2014 névRigging Systems and Controls
    • OmniClass szám23-21 25 13 13
    • OmniClass névRigging Systems and Controls

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika