Termékek közzététele
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat

    TIGER Color Skim Coat

    Ready-made cement to decorate the walls especially. There is a built-in color suitable for the final coat of paint. Can be plastered from 1 - 3 millimeters thin, the resulting wall is exceptionally smooth or can create a unique pattern to add atmosphere to the room without painting over.
    Specifikáció
    • • The resulting wall is exceptionally smooth. The cement has a color in it. • Can be plastered as the last layer. at a thickness from 1 - 3 mm • Can plaster an area of 10 square meters at a thickness of approximately 2 millimeters (amount of plastering area depends on thickness).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTIGER_Color_Skim_Coat
    • TermékcsaládCement
    • TermékcsoportDeco
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCement
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton