Termékek közzététele
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    DrenPro Bend 90° is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    Specifikáció
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópead_drenpro-curva_90
    • TermékcsaládPluvial Drainage Fittings - Bends
    • TermékcsoportDrenPro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 leírásHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 névHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass szám23-11 13 11 21 11
    • OmniClass névField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika
    Bolívia
    Brazília
    Paraguay
    Uruguay