Termékek közzététele
Stormtech Chamber and Cap MC4500 - ADS Tigre
TUBOS ADS TIGRE

Stormtech Chamber and Cap MC4500 - ADS Tigre

ADS Tigre's Stormtech detention and retention systems have been developed to reduce the risk of flooding and overflows in infrastructure projects and urban land use. The retention system stores rainwater below the ground, which can be reused or infiltrated into the native terrain. The detention system accumulates water temporarily with controlled outflow, avoiding peaks in drainage systems and natural courses.

Specifikáció
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótigre-ads-stormtech-mc4500
  • TermékcsaládPluvial Drainage Chamber
  • TermékcsoportStormtech
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-02-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1524
  • Szélesség (mm)2540
  • Mélység (mm)1321
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPE/PP
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)56.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz

Termék elérhetősége

Dél-Amerika
Bolívia
Brazília
Paraguay
Uruguay