Termékek közzététele
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    Specifikáció
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótigre_ads-abracadeira
    • TermékcsaládPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • TermékcsoportDrenPro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 leírásHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 névHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass szám23-11 13 11 21 11
    • OmniClass névField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika
    Bolívia
    Brazília
    Paraguay
    Uruguay