Termékek közzététele
Coating C-CRYL S600 HB
Coating C-CRYL S600 HB
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL S600 HB

    Solvent-based acrylic coating. 

    C-CRYL S600 HB is a solvent-based acrylic coating recommended for the protection of structural elements of concrete and cement mortars. It is an excellent alternative to conventional topcoats in paint systems for corrosion protection of steel structures. 

    C-CRYL S600 HB can be used as a topcoat in interior solvent-based intumescent paint systems.

    Specifikáció
      • Matt finish 
      • High build application 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-cryl-s600-hb
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 leírásAnti-carbonation coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 23
    • OmniClass névCoatings for Concrete and Masonry

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország