Termékek közzététele
Coating C-CRYL W680 MATT
Coating C-CRYL W680 MATT
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W680 MATT

    Matt water-based acrylic coating. 

    C-CRYL W680 MATT is an acrylic matt coating for protection of concrete structures. Developed based on the most innovative technologies, C-CRYL W680 MATT increase the durability of the concrete by preventing aggressive agents ingress into. This product has excellent anti-carbonation properties.

    Specifikáció
      • Matt finish 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-cryl-w680-matt
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 leírásAnti-carbonation coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 23
    • OmniClass névCoatings for Concrete and Masonry

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország