Termékek közzététele
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Specifikáció
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-floor-e400-sl
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC012273
    • ETIM-névScreed flooring
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29 13 19
    • OmniClass névResinous Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország