Termékek közzététele
Coating C-FLOOR PU320 HB
Coating C-FLOOR PU320 HB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR PU320 HB

    Glossy solvent-based polyurethane coating for flooring. For indoor and outdoor uses. 

    C-FLOOR PU320 HB is a polyurethane coating for steel and concrete floors. Due to its mechanical properties, it is suitable as a topcoat for industrial floors, car parks, garages and warehouses subject to moderate foot and vehicle traffic, such as cars, lorries and forklifts. It can also be used as a topcoat in waterproofing systems for roofs and swimming pools. Flexible and satin versions are available, by combining with suitable additives.

    Specifikáció
      • Glossy finish 
      • Excellent weather resistance 
      • High abrasion resistance 
      • High hardness 
      • Very good hot tires resistance 
      • Good chemical resistance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-floor-pu320-hb
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC012273
    • ETIM-névScreed flooring
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 leírásConcrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország