Termékek közzététele
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP230 FD

    High build polyamide epoxy zinc phosphate primer. 

    C-POX PRIMER ZP230 FD provides high-performance corrosion protection for metal structures in industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP230 FD provides highly durable anti-corrosion protection for corrosivity category C4, in accordance with standard ISO 12944.

    Specifikáció
      • Fast drying 
      • High-build application 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-pox-primer-zp230-fd
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportPrimer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 leírásSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSteel Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 11
    • OmniClass névCorrosion Prevention Paints

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország