Termékek közzététele
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    High-build water-based epoxy coating with ceramic particles for tunnel protection. 

    C-POX W210 HB is an water-based epoxy coating specially formulated for the protection of concrete road infrastructure. As it forms a film with the appropriate reflectance for the visual comfort of users, it has a positive impact on road safety. With excellent anti-carbonation properties, high water vapour permeability and high impermeability to liquid water.

    Specifikáció
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-pox-w210-hb
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_85_96
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 23
    • OmniClass névCoatings for Concrete and Masonry

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország