Termékek közzététele
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Glossy aliphatic polyurethane enamel with proven long-term durability. 

    C-THANE S350 is a topcoat providing excellent durability, for protection of steel structures in aggressive environments. It is certified as topcoat in multiple painting systems according to the standard ISO 12944. With excellent resistance to weathering, C-THANE S350 shows excellent colour and gloss retention.

    Specifikáció
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-thane-s350
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_85_61
    • Uniclass 2015 leírásPolyurethane resin based paint
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSteel Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 11
    • OmniClass névCorrosion Prevention Paints

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország