Termékek közzététele
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Fast drying solvent-based intumescent. 

    C-THERM S100 is an intumescent acrylic coating for passive protection against cellulosic fire of steel structures.

    Specifikáció
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-therm-s100
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportIntumescent Coating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC000209
    • ETIM-névFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_43
    • Uniclass 2015 leírásIntumescent protective coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 96 46
    • CSI MasterFormat 2014 névIntumescent Painting
    • OmniClass szám23-15 21 21 23
    • OmniClass névIntumescent Paints

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország