Termékek közzététele
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Inorganic zinc silicate primer. 

    CINCOAT PRIMER IZS920 provides excellent cathodic protection of steel structures. Because of its high zinc dust content, this primer provides a long-term protection, reducing maintenance costs.

    Specifikáció
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-cincoat-primer-izs920
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportPrimer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_76
    • Uniclass 2015 leírásSilicate-based primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSteel Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 13 11
    • OmniClass névCorrosion Prevention Paints

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország