Termékek közzététele
D-440 dry cement-based grey floor mortar
TITAN CEMENT SA

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
Specifikáció
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD440
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Afrika Ázsia