Termékek közzététele
INTERTOP ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Specifikáció
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINTERTOP
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Afrika Ázsia