Termékek közzététele
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.
TITAN CEMENT SA

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO is a professional, high-tech cement-based tile adhesive. It is consisted of white cement, marble of a suitable granulometry, limestone filler and propriety selected admixtures while it is rein-forced with polymeric components (resins). It pro-vides high initial and final adhesive strength and moisture resistance, while it has reduced slip and increased open time. Finally, it has excellent adhesion to vertical surfaces and is suitable for substrates subjected to intense stress.
Specifikáció
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSTEREA_PRO
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Afrika Ázsia