Termékek közzététele
endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
The endura MRL above-ground 1-stage is a hydraulic elevator. It’s ideal for a two-stop building with travel below 12 ft. 8 in. with minimum pit and overhead or up to 18 ft. 11 in. with a small increase in pit and/or overhead. The above- ground jack configuration features one plunger section that extends out of the cylinder. Features and benefits: • Lack of machine room frees up building space • No need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 110, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóendura-MRL-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Termékcsaládelevator
  • Termékcsoportendura elevator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico