Termékek közzététele
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

The endura MRL above-ground 3-stage is a hydraulic elevator for low-rise buildings. It’s ideal for buildings with travel up to 33 ft. 6 ½ in. with minimum pit and overhead or up to 48 ft. 3 ½ in. with a small increase in pit depth and/or overhead height. The above-ground jack configuration features a three plunger section that extends out of the cylinder. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators that cannot support the drilling of a cylinder hole below ground • Lack of machine room frees up building space • No need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóendura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • Termékcsaládelevator
  • Termékcsoportendura elevator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek