Termékek közzététele
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    Specifikáció
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0°) 
      rise max: 22m
      rise min: 2.5m

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótugela_EN-27_3
    • TermékcsaládHigh Traffic Escalator
    • Termékcsoporttugela escalator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mozgólépcsők
    • IFC besorolásElemszállítás
    • Uniclass 2015 kódSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 leírásEscalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEscalators
    • OmniClass szám23-23 11 13
    • OmniClass névEscalators
    • CSI UniFormat II kódD1020
    • CSI Uniformat II névEscalators & Moving Walks