Termékek közzététele
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    EasyPac™ comes in three main layouts, all of which provide a complete backroom solution for sorting, transport, compaction and accumulation of empty beverage containers. Half and full pallets can be mixed in one single system based on the volumes of each container type, to minimize the time spent on bin emptying.

    EasyPac's full-bin sensor prevents the bins from overfilling. When a bin is full or during emptying, EasyPac's re-routing function can divert containers to an alternative bin, to keep the system running and assure high up-time.

    The system can also handle packaging of various forms and shapes — allowing the opportunity to take back other types of empty packaging should the need arise in the future. The EasyPac™ system is also easily expandable if the return volume at your store increases.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóback-room-easypac-along
    • TermékcsaládReverse Vending
    • TermékcsoportBackroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)260
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 névReverse Vending Machines
    • OmniClass szám23-27 59 00
    • OmniClass névRecycling Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia