Termékek közzététele
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
TOTO USA Inc
Archivált

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Specifikáció
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótoto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportNexus®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásLevegőztető terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste