Termékek közzététele
Elbow Long Way

Elbow Long Way

Long Way Elbows are used when ‘same plane’ changes of direction are required to the In-Slab Duct run. While direction changes should generally be minimized, the family of Long Way Elbows accomplishes them.

Features:

  • Angles of 30, 60, and 90 degrees are available
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElbow-Long-Way
  • TermékcsaládHVAC Ductwork System
  • TermékcsoportHVAC Ductwork Elbow Long
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek