Termékek közzététele
Grill

Grill

The Slab Grill is a sleek, louvered, low-profile cover that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 39 square inches of louvred area
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGrill
  • TermékcsaládHVAC Ductwork System
  • TermékcsoportHVAC Ductwork Grill
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek