Termékek közzététele
Wall Discharge

Wall Discharge

Wall Discharges are one of a family of standard terminations to the In-Slab Duct. Typically supplied with a damper for exhaust applications and without a damper for inlet applications. The Wall Discharge penetrates the exterior wall and is usually coupled with an attractive Wall Cap or Slab Grill to finish the opening

Features:

  • 4” x 12-1/4” opening
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-Discharge
  • TermékcsaládHVAC Ductwork System
  • TermékcsoportHVAC Ductwork Wall Discharge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek