Termékek közzététele
Key Cabinet V-Series Touch
Key Cabinet V-Series Touch
    Archivált

    Key Cabinet V-Series Touch

    Traka intelligent key management systems secure, manage and audit the use of every key. Traka ensures that only authorised staff are allowed access to the key cabinet and only then, to designated keys. The system provides a full audit trail of who removed the key, when it was taken and when it was returned keeping your staff accountable at all times. Our touch systems can either work as standalone systems requiring no network capabilities or it can be networked and administered using our Traka Web software. The Traka V-Series Touch can hold up to 5 keys
    Specifikáció
    • • Cabinet dimensions: (H)430mm x (W)230mm x (D)130mm • Weight: 9kg • Power supply: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC • Battery backup: DC12v 7Ah • Power consumption: 35W max • Cabinet material: Zintec steel • Colour options: Black fine texture (TLP-F652-T) • Door material: Solid metal • Operating temp: Ambient, for indoor use only (-5°C to +50°C at 95% non-condensing relative humidity) • Mounting: Wall • Key positions: 5 • Receptor strip support: Locking without buttons with Tri-colour LED’s • Users per system: 25,000 • Communications: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB • Reader interface: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), PIN only • Alarm interface: 3x1A/ 24V dry contact relay contacts for connecting to alarms, access control systems, CCTV etc. • Certifications: CE, FCC, CSA, ROHS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóv-series-touch
    • TermékcsaládKey management systems
    • TermékcsoportV-Series Touch
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)225
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névKey cabinets or organizers
    • UNSPSC kód46171509
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_60
    • Uniclass 2015 leírásPadlock and key cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 79 13
    • CSI MasterFormat 2014 névKey Storage Equipment
    • OmniClass szám23-21 35 21 23
    • OmniClass névKey Security Cabinets
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security