Termékek közzététele
Cloud
TreCe
Archivált

Cloud

Cloud is a mobile recycling piece of furniture designed to fit into a modern work environment where flexibility and aesthetics are two key factors. This is reflected in the simple and classy design with the characteristic rounded corners and the bold wheels that invite you to move Cloud around. With inlets from both sides, Cloud can be placed against a wall or in the middle of a room. Cloud is equipped with doors that make emptying very easy, there is also a lip on the inside of each door that leads waste into the bag. Custom designed symbols on the doors and back. By the option of choosing color and symbols, Cloud can be adapted to different types of environments and needs.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócloud
  • TermékcsaládCloud
  • TermékcsoportWaste Bin
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-12-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1090
  • Szélesség (mm)1172
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins