Termékek közzététele
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCS_19
    • TermékcsaládOutdoor lighting
    • TermékcsoportPillar luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa