Termékek közzététele
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • TermékcsaládCorner Beads
  • TermékcsoportBullnose Beads
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névCorner guards
  • UNSPSC kód30161504
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 leírásCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCorner Guards
  • OmniClass szám23-17 25 15 13
  • OmniClass névCorner Guards