Termékek közzététele
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

A TROCELLEN CLASS a CE-jelöléssel ellátott, Euroclass minősítésű TROCELLEN-termékek márkaneve. A CE-jelölés Európán belül a biztonságos termékek garanciája, amely nagyfokú jogbiztonságot eredményez a tervezési folyamatban. Ezenkívül a CE-jelölés biztonságot jelent, mivel az összes terméket független testületek ellenőrizték. A termékcsalád zárt cellás, kémiailag térhálósított, poliolefin gyantahab termékekre épül, amelyek tűz esetén a meggyulladást késleltető védelmet és rendkívül tartós hőszigetelő képességet és hangszigetelést kínálnak. A TROCELLEN CLASS légcsatornák szigetelésére alkalmas, és hosszú távú és hatékony hőszigetelést garantál a hőveszteség elkerülése és ezzel a költségmegtakarítás érdekében. A ragasztást megelőző folyamatban könnyen felvihető. A megfelelő vastagságot a szükséges hőszigetelésnek megfelelően kell kiszámítani. Fő előnyei: - Kiváló párazáró képesség - Kiváló μ-érték - 1000 és 15000 között - Állandó, hosszan tartó λ - Tűzálló, B-s2,d0 tűzveszélyességi osztályba sorolható, nincs csepegés. - Rendkívül alacsony mennyiségű mérgező és látáskorlátozó füst - Biztonságos, nem mérgező, nem allergén, penészmentes és újrahasznosítható TROCELLEN CLASS 10 mm e termékportfólió része. Térhálós 10 mm vastag polietilén hab, sűrűsége 28 kg/m3. További műszaki információkért lásd a "Specifikáció" részt.
Specifikáció
  • Kémiailag térhálósított, zártcellás polietilén hab, világoszöld 28 kg/m3 sűrűségű, 10 mm vastag, öntapadó. - CE jelzésű (CPR), az EN 14313 európai szabvány (PEF) szerint - Euroclass B-s2,d0 - BL-s1,d0. - Mérgező és látáskorlátozó füst: F1 osztályozás (NF F 16-101 norma) - Hővezetési együttható 10°C-on (λ-érték) = 0,0373 W/mK. - Vízpára diffúziós tényező (μ-érték) nagyobb mint 1000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTC_CLASS_10mm
  • TermékcsaládThermal Insulation
  • TermékcsoportHVAC applications
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 07 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDuct Insulation
  • OmniClass szám23-33 49 17
  • OmniClass névDuct Insulation
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT